製品の公開
RM-WGL Wireless Microphone
Yamaha Corporation

RM-WGL Wireless Microphone

Google翻訳”,

ワイヤレス 12 インチ グースネック マイク

仕様
    • Wireless microphones using 1.9 GHz band
    • Available microphone form factors: 12" (30 cm) Gooseneck
    • 20 hours of continuous microphone operation time using the included Li-ion battery
    • Proprietary charging and USB-C charging port
    • LED mute button and battery level display
    • Microphone unit with ring LED
技術仕様
  • Unique refrm-wgl-wireless-microphone
  • コレクションセットProfessional Audio
  • コレクションWireless Microphones
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)308.4
  • 幅(mm)89
  • 奥行き(mm)89
関連
  • 正味重量(kg)0.15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • ETIM コードEC000070
  • ETIM 名Microphone
  • Uniclass2015コードPr_60_75_06_53
  • Uniclass2015詳細Microphones
  • MasterFormat 2014 コード27 41 16.63
  • MasterFormat 2014 タイトルIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 11
  • OmniClassタイトルMicrophones