製品の公開
CHR12M Loudspeaker
Yamaha Corporation

CHR12M Loudspeaker

Google翻訳”,
CHR シリーズのスピーカーは、合板エンクロージャと実用的な機能を備えた 3 つの異なるモデルをラインナップしており、さまざまな音響強化環境で優れたパフォーマンスを発揮するように最適化されており、汎用性と最高品質を提供します。
仕様
  • The CHR12M is a 2-way loudspeaker with a 12-inch woofer and a 1.75-inch HF driver in a space saving coaxial configuration, perfect for use as a floor monitor. Combining carefully selected and customized transducers with the same plywood construction found on Yamaha's high-end CZR Series, the CHR12M offers best-in-class sound quality and durability.

    • The coaxial driver delivers precise, smooth phase and frequency response characteristics ideal for use in monitoring applications
    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Compact, low profile, plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch-resistant surface
    • A pole socket for use on a stand
    • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
技術仕様
  • Unique refchr12m-loudspeaker
  • コレクションセットProfessional Audio
  • コレクションCHR Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)343
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)454
関連
  • 正味重量(kg)15.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers