製品の公開
CHR15 Loudspeaker
Yamaha Corporation

CHR15 Loudspeaker

Google翻訳”,
CHR シリーズのスピーカーは、合板エンクロージャと実用的な機能を備えた 3 つの異なるモデルをラインナップしており、さまざまな音響強化環境で優れたパフォーマンスを発揮するように最適化されており、汎用性と最高品質を提供します。
仕様
  • The CHR15 is a 2-way loudspeaker, equipped with a 15-inch woofer and a 1.4-inch HF driver, and perfect for use as a main speaker. Combining carefully selected and customized transducers with the same plywood construction found on Yamaha's high-end CZR Series, the CHR15 offers best-in-class sound quality and durability.

    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch resistant surface
    • Compact size despite the 15-inch LF driver that provides excellent low frequency response
    • Dual-angle pole sockets offer both 0° or a -7° down tilt
    • Rigging points for use with eye bolts
    • Yamaha DSP equipped amplifiers or other compatible signal processors have dedicated speaker processor tuning settings to maximize system performance
技術仕様
  • Unique refchr15-loudspeaker
  • コレクションセットProfessional Audio
  • コレクションCHR Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)692
  • 幅(mm)432
  • 奥行き(mm)405
関連
  • 正味重量(kg)22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers