製品の公開
DCP4V4S-US Digital Control Panel
Yamaha Corporation

DCP4V4S-US Digital Control Panel

Google翻訳”,
制御ハードウェア
仕様
  • 4 Volume & 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for DME7, MTX/MRX Series and MA/PA series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power.
    Maximum 8 DCPs can be connected to 1 DME7 and MTX/MRX Series.
    Maximum 2 DCPs can be connected to 1 MA2120 or PA2120.

技術仕様
  • Unique refdcp4v4s-us-digital-control-panel
  • コレクションセットProfessional Audio
  • コレクションControl Hardware
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)120
  • 幅(mm)162
  • 奥行き(mm)47
関連
  • 正味重量(kg)0.24
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • ETIM コードEC000783
  • ETIM 名Signalling and operation panel for bus system
  • Uniclass2015コードPr_75_50_18
  • Uniclass2015詳細Controllers and control panels
  • MasterFormat 2014 コード27 41 16.28
  • MasterFormat 2014 タイトルIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • OmniClassNumber23-27 11 21 15 11
  • OmniClassタイトルDigital Level Controllers