製品の公開
DHR12M Powered Loudspeaker
Yamaha Corporation

DHR12M Powered Loudspeaker

Google翻訳”,

DHR シリーズのパワード スピーカーは、最大 1000W のクラス D 電力を供給し、合板の筐体と実用的な機能を備え、さまざまな音響強化環境で優れたパフォーマンスを発揮するように最適化された 3 つのモデルをラインナップし、汎用性と最高品質を提供します。

仕様
  • The DHR12M is a 2-way bi-amp powered loudspeaker with a 12-inch woofer and a 1.75-inch HF driver in a space saving coaxial configuration, perfect for use as a floor monitor. Combining a 1000W amplifier and high performance DSP with the same plywood construction found on Yamaha's high-end DZR Series, the DHR12M offers best-in-class sound quality and durability.

    • The coaxial driver delivers precise, smooth phase and frequency response characteristics ideal for use in monitoring applications
    • Featuring a plywood cabinet that delivers a clear sound with minimal vibration
    • Compact, low profile, plywood enclosure with a polyurea coating for a robust, scratch-resistant surface
    • A pole socket for use on a stand
    • Proprietary FIR-X™ tuning, provides FIR filtering and corrective EQ, minimizing phase distortion
技術仕様
  • Unique refdhr12m-powered-loudspeaker
  • コレクションセットProfessional Audio
  • コレクションDHR Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)343
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)454
関連
  • 正味重量(kg)16.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers