製品を公開する
MCP2 Wall-Mounted Controller
MCP2 Wall-Mounted Controller
MCP2 Wall-Mounted Controller
    Yamaha Corporation

    MCP2 Wall-Mounted Controller

    Google翻訳,

    最大64台の機器を登録できる壁掛け式コントローラー。ヤマハ製品はもちろん、他社製品も簡単に操作できるシンプルで直感的なデザインです。

    • カスタマイズ可能なユーザーインターフェース
    • ProVisionaire Designによって設定されたページと制御パラメータ
    • 米国標準の1連ボックスに適合します
    • PoE対応(Cat 5e以上)
    • PINロックによる安全で確実な操作
    • 1.77インチカラー液晶で鮮明な表示を実現
    • 重量:0.2kg
    仕様
    • Features

      • Enables remote control of multiple systems, including Yamaha ecosystem and third-party products.
      • A Clickable rotary knob and a back button for user-friendly control of speaker volume, microphone settings, and page navigation—even for first-time users.
      • Easily configurable with ProVisionaire Design software, from simple single-screen layouts for intuitive parameter control to complex requirements using multi-page structures and scene switching.
    技術仕様
    • 固有参照番号mcp2-wall-mounted-controller
    • 製品ファミリProfessional Audio
    • 製品グループControl Hardware
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-02
    • 版番号1
    • 高さ(mm)120
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)52
    関連
    • 正味重量(kg)0.2
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
    • ETIM コードEC000783
    • ETIM 名称Signalling and operation panel for bus system
    • Uniclass 2015 コードPr_75_50_18
    • Uniclass 2015 説明Controllers and control panels
    • CSI MasterFormat 2014 コード27 41 16.28
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • OmniClass 番号23-27 11 21 15 11
    • OmniClass タイトルDigital Level Controllers