製品の公開
RM-WAP-8 Wireless Access Point
Yamaha Corporation

RM-WAP-8 Wireless Access Point

Google翻訳”,

8チャンネルワイヤレスアクセスポイント

仕様
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 8 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
技術仕様
  • Unique refrm-wap-8-wireless-access-point
  • コレクションセットProfessional Audio
  • コレクションWireless Microphone System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)42.8
  • 幅(mm)171.2
  • 奥行き(mm)172.5
関連
  • 正味重量(kg)0.65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • ETIM コードEC000816
  • ETIM 名WLAN access point
  • Uniclass2015コードSs_75_10_21_48
  • Uniclass2015詳細Local area network (LAN) systems
  • MasterFormat 2014 コード27 21 33
  • MasterFormat 2014 タイトルData Communications Wireless Access Points
  • OmniClassNumber23-37 13 00
  • OmniClassタイトルInformation Technology Equipment