製品の公開
VXC8S Ceiling Subwoofer
Yamaha Corporation

VXC8S Ceiling Subwoofer

Google翻訳”,
VXCシリーズ「Sモデル」は、インテリアデザインを損なうことなく、VXS、VXCシリーズスピーカーの表現力豊かなナチュラルサウンドを理想的に引き立てる天井サブウーファーです。
仕様
  • 8" ceiling subwoofer

    • Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
    • Band-pass design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • Built-in carrying band increases safety during installation
    • Anti-drop tab mechanism provides secure temporary positioning during installation
    • Double-threaded speaker clamp screws for speedy tightening
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • Black and white versions available
    • 8.7 kg (19.2lbs), Ø324 x 314 mm (Ø12-13/16" x 12-23/64")
    • AB-C8S (sold separately) is required to secure safe installation of VXC8S
技術仕様
  • Unique refvxc8s-ceiling-subwoofer
  • コレクションセットProfessional Audio
  • コレクションVXC Series "S model"
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)314
  • 幅(mm)324
  • 奥行き(mm)324
関連
  • 正味重量(kg)8.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers