製品の公開
VXH8 Pendant Speaker
Yamaha Corporation

VXH8 Pendant Speaker

Google翻訳”,
商業施設向けの VXH シリーズのペンダントマウント スピーカーは、優れた音質と洗練されたビジュアル デザインを兼ね備えています。
仕様
  • 2-way system with 8-inch woofer and 1-inch tweeter

    • Narrow dispersion (75°) with "permeable" waveguide and 360W power handling
    • Engineered for optimum BGM and voice reproduction
    • Pendant speaker suitable for high, open structure or sloped ceilings
    • Direct support for low-impedance or high-impedance connections
    • Paintable grilles with magnetic catches
    • 2 x 6 m steel wire cables by Gripple
    • Black and white versions available
    • 7.2 kg (15.9 lbs), Ø356 x 434 mm (Ø14-1/64" 17-3/32")
    • Single unit package
技術仕様
  • Unique refvxh8-pendant-speaker
  • コレクションセットProfessional Audio
  • コレクションVXH Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)434
  • 幅(mm)356
  • 奥行き(mm)356
関連
  • 正味重量(kg)7.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers