製品の公開
VXS10ST Surface Mount Speaker
Yamaha Corporation

VXS10ST Surface Mount Speaker

Google翻訳”,
VXSシリーズ「Sモデル」は、VXSシリーズおよびVXCシリーズスピーカーの表現力豊かなナチュラルサウンドを理想的に補完するサブウーファーです。
仕様
  • 10" dual voice coil subwoofer for high impedance systems

    • Versatile high-impedance subwoofer
    • Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
    • Bass-reflex design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
    • Dual voice coil configuration supports stereo sources
    • Satellite connectors for easy setup
    • Dedicated wall-mount hardware supplied
    • Black and white models available
    • Recommended satellite speakers: VXS3F, VXS5, VXS8, VXC4, VXC6, VXC8, VXC3F
技術仕様
  • Unique refvxs10st-surface-mount-speaker
  • コレクションセットProfessional Audio
  • コレクションVXS Series "S model"
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)500
  • 幅(mm)260
  • 奥行き(mm)389
関連
  • 正味重量(kg)19.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers