製品の公開
VXS3FT Surface Mount Speaker
Yamaha Corporation

VXS3FT Surface Mount Speaker

Google翻訳”,
VXS-F コンパクト表面実装スピーカーは、魅力的で控えめなデザインとプレミアムなサウンドチューニングを特徴としており、エレガントな空間で洗練されたバックグラウンドミュージックを実現します。
仕様
  • Compact surface-mount speakers elegantly blend into any interior décor
    (High-impedance models)

    • 3.5" full-range speaker units
    • High-impedance model for large installations
    • Attractive, discreet design complements elegant décor
    • Supplied bracket with dedicated transformer complements the overall design
    • Acoustic design for sophisticated, natural reproduction
    • Individual speakers cover a wide angle
    • Paintable enclosures and grilles
    • Black and white models available
    • 1.7 kg (3.7 lbs)*, W 184 mm x H 178 mm x D 139 mm (W 7.3" x H 7.0" x D 5.5")*
      *Including bracket
技術仕様
  • Unique refvxs3ft-surface-mount-speaker
  • コレクションセットProfessional Audio
  • コレクションVXS Series "F model"
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)130
  • 幅(mm)184
  • 奥行き(mm)94
関連
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
  • ETIM コードEC000682
  • ETIM 名Loudspeaker set
  • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
  • Uniclass2015詳細Loudspeakers
  • MasterFormat 2014 コード11 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
  • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
  • OmniClassタイトルLoudspeakers