製品の公開
VXS3S Surface Mount Speaker
VXS3S Surface Mount Speaker
    Yamaha Corporation

    VXS3S Surface Mount Speaker

    Google翻訳”,
    VXSシリーズ「Sモデル」は、VXSシリーズおよびVXCシリーズスピーカーの表現力豊かなナチュラルサウンドを理想的に補完するサブウーファーです。
    仕様
    • 3.5" Dual SR-Bass™ subwoofer for high and low impedance systems

      • Versatile subwoofer compatible with low and high impedance systems
      • Sound and size ideally matched to the VXS1ML
      • SR-Bass™ technology delivers solid bass in a compact unit
      • Satellite connectors for easy setup
      • Dedicated wall/ceiling mount hardware supplied
      • Black and white models available
      • Paintable enclosures and grilles
      • Recommended satellite speakers: VXS1ML
    技術仕様
    • Unique refvxs3s-surface-mount-speaker
    • コレクションセットProfessional Audio
    • コレクションVXS Series "S model"
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)162
    • 幅(mm)322
    • 奥行き(mm)118
    関連
    • 正味重量(kg)2.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers