製品の公開
VXS8 Surface Mount Speaker
VXS8 Surface Mount Speaker
    Yamaha Corporation

    VXS8 Surface Mount Speaker

    Google翻訳”,
    VXS シリーズのラインナップには、フルレンジ モデル 2 種類とサブウーファー 2 種類が用意されており、特定の用途に最適なモデルを選択できるほか、より強力な低音が必要な会場では、必要に応じてサブウーファーと組み合わせることもできます。
    仕様
    • 8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
    技術仕様
    • Unique refvxs8-surface-mount-speaker
    • コレクションセットProfessional Audio
    • コレクションVXS Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)430
    • 幅(mm)278
    • 奥行き(mm)239
    関連
    • 正味重量(kg)8.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名Loudspeaker set
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers