製品の公開
ビル用ウインドウ_SYSTEMA 521_つらいち枠
ビル用ウインドウ_SYSTEMA 521_つらいち枠
ビル用ウインドウ_SYSTEMA 521_つらいち枠
ビル用ウインドウ_SYSTEMA 521_つらいち枠
ビル用ウインドウ_SYSTEMA 521_つらいち枠
ビル用ウインドウ_SYSTEMA 521_つらいち枠
ビル用ウインドウ_SYSTEMA 521_つらいち枠
ビル用ウインドウ_SYSTEMA 521_つらいち枠
    YKK AP Inc.

    ビル用ウインドウ_SYSTEMA 521_つらいち枠

    「SYSTEMA 521」は、中高層建築においても開放的な大開口と透明感溢れる外観ファサードを可能にします。

    性能表示は、JIS規格(JIS A 4702およびJIS A 4706)に準拠しています。各性能は窓種や寸法、使用するガラスなどの条件によって異なります。

    仕様
    • 製品詳細は、リンク欄「技術説明」に登録しているWebカタログをご覧ください。

      [軽快な意匠]

      透明感・開放感の演出 [スリムなフレーム]

      ユニットの連窓部方立・段窓部無目はともに60mm見付としています。見付寸法を抑えたフレームで透明感を演出します。

      FIX窓のみで構成される開口部では、上下枠・たて枠がともに25mm見付のFIX専用枠で、よりスリムなデザインに対応できます。

      バランスのとれたファサード [FIX窓・可動窓の見付統一]

      FIX窓と可動窓の見付寸法を揃え、異なる窓種の組合せでも同じデザインで統一できます。透明感の演出とバランスのとれた意匠を実現します。

      すっきりとした内観意匠 [隠しかまち・隠ぺいオペレーター]

      可動窓は、障子見付面を内部に見せない「隠しかまち」を採用しています。また、排煙窓はダンパーや滑車等を見せない隠ぺいオペレーターを採用し、すっきりとした内観意匠としています。また、最大H1,000mm(BGS31は最大H900mm)までの対応により、天井ラインよりサッシ上枠が高い位置となる納まりでも排煙有効面積を最大確保可能です。

    技術仕様
    • Unique refwindow_SYSTEMA521_Flush-frame
    • コレクションセットProducts for buildings
    • コレクションWindows and Doors
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-06-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓

    対応地域

    アジア