製品の公開
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Architectural Masonry Units - Rustic Face

    Architectural Masonry Units - Rustic Face

    Google翻訳”,

    このブロックの表面のテクスチャは、ユニットの表面に小さなペレットを吹き付けることによって生成されます。このプロセスにより、古びて風化した外観が生まれ、建物に「海岸沿い」のくつろいだ雰囲気が生まれます。

    Rustic Face の石積みユニットは、当社の他の建築用ブロックと同じさまざまなサイズと形状で製造されており、さまざまな色があります。

    Rustic Face 石積みユニットは、荷重支持ユニットの ASTM C90 標準仕様に準拠しており、単層壁またはベニヤとして使用できます。他のコンクリート石積みユニットと同様に、耐火性、熱効率、吸音性に優れ、メンテナンスをほとんど必要とせず、美しさを一生保ちます。


    仕様
    • Rustic Face CMU features a textured face block generated by blasting pellets at the surface of the unit. This “shot blasting” produces a final product that leaves the larger pieces of aggregate in place while the very fine sandy portion of the surface is removed. This effect provides a weathered, rustic appearance to a building envelope, and delivers a more consistent appearance versus traditional split face finishes.


      Rustic Face masonry units conform to ASTM C90 standard specification for loadbearing units and can be used as a single-wythe wall or as a veneer. Additionally, all units contain integral water repellent for moisture and efflorescence control. Rustic Face units can be provided with any face finished (front, back, or either end), depending on your project needs.


      Production capabilities include all typical CMU sizes and shapes including:

      - 4x8x16, 6x8x16, 8x8x16, 10x8x16 and 12x8x16 in hollow and solid units.

      - 4x8x24, 4x12x24, 4x16x24, 4x12x12 and 4x16x16 solid units.

      - Specialty shapes such as bond beams, sills, insulated units, accoustical units, etc.


      For further information, please refer to the latest version of ASTM C 90, contact your YBP representative, or contact YBP’s Customer Care at sales@yorkbuilding.com or 800.673.2408.

    技術仕様
    • Unique refyork-building-products-cmu-rustic-face
    • コレクションセットConcrete Masonry Units
    • コレクションStandard CMU
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
    • MasterFormat 2014 コード04 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルConcrete Unit Masonry
    • OmniClassNumber23-13 21 11 11
    • OmniClassタイトルConcrete Blocks

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国