製品の公開
Luxen High Efficiency LED Emergency Luminaire
Luxen High Efficiency LED Emergency Luminaire
    Zemper

    Luxen High Efficiency LED Emergency Luminaire

    Google翻訳”,

    「高効率照明、洗練されたデザイン、そして極めて高い耐久性。」

    Luxenは、幅広い用途において均一で快適な照明を提供するように設計された高効率LED照明器具です。洗練されたデザインと標準装備の装飾フレームにより、オフィス、共用エリア、階段、集合住宅、商業施設、教育施設など、様々な場所にすっきりと溶け込みます。

    屋内・屋外を問わず集中的な使用を想定して設計されたLuxenは、高い光出力と特に堅牢な構造を兼ね備え、あらゆるプロジェクトにおいて信頼性、耐久性、そして視覚的な連続性を実現します。標準バージョンと自己診断機能付き非常用照明の2種類が用意されており、Luxenは2つの専用モデルを通じて機能性と安全性の要件を満たします。

    主な仕様:

    • 光束:緊急モードで230ルーメン、常時点灯モードで2,100ルーメン。
    • 駆動時間:LiFePO₄バッテリー使用時で3時間。
    • 堅牢性:IP66およびIK10の保護等級を備えたポリカーボネート製ハウジング(付属品使用時はIP66およびIK10)。
    • スマート機能:自動テスト。
    技術仕様
    • Unique refemergency-lighting-luxen
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ