製品の公開
Space Supra Surface Mounted Emergency Luminaire
Space Supra Surface Mounted Emergency Luminaire
    Zemper

    Space Supra Surface Mounted Emergency Luminaire

    Google翻訳”,

    「過酷な環境向け表面実装型非常用照明。」

    Space Supraは、屋内・屋外設置において信頼性の高い性能を発揮するよう設計された、表面実装型の非常用照明器具です。LiFePO₄バッテリー技術を採用し、複数の配光オプションにより、重点箇所、避難経路、開放空間(パニック防止)を効果的に照らします。耐久性の高い構造とシンプルな設置方法により、幅広い建築用途において長期にわたる信頼性を確保します。

    主な仕様:

    • 光束:緊急モードでは370~420ルーメン。
    • 稼働時間:LiFePO₄バッテリー使用時で1時間または3時間。
    • 堅牢性:IP65およびIK07の保護等級を備えたコンパクトな筐体。
    • スマート機能:AutoTest、DALI2、またはWireless SmartZ®オプションにより、管理が簡素化されます。
    技術仕様
    • Unique refemergency-lighting-space-supra
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ