製品の公開
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign
    Zemper

    Corkia Exit Sustainable Cork Exit Sign

    Google翻訳”,

    「環境に配慮した建物のための、コルク製の非常口標識。」

    Corkia Exitは、天然コルクを使用した初の非常用照明シリーズであるCorkiaファミリーの一員です。明確で信頼性の高い避難誘導を提供するように設計されており、効率的なLED技術と再生可能な素材を組み合わせることで、従来のポリカーボネート製ハウジングと比較して、製造時の二酸化炭素排出量を115%削減しています。

    主な仕様:

    • 視認距離:26m
    • 稼働時間:LiFePO₄バッテリー使用時で1時間または3時間。
    • 堅牢性:コルクをベースとした筐体で、保護等級IP20、耐衝撃等級IK04。
    • スマート機能:AutoTest、DALI2、またはWireless SmartZ®オプションにより、管理が簡素化されます。
    技術仕様
    • Unique refexit-signs-corkia-exit
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコルク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ