製品の公開
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
    Zennio

    Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch

    Google翻訳”,

    カスタマイズ可能なアイコンを備えたポリカーボネート製静電容量式タッチスイッチ。1、2、4、6、8ボタンバージョンがあり、近接センサーに応じて変化するRGBバックライトアイコンを搭載しています。Tecla RGBは、内部温度プローブとサーモスタットに加え、バイナリ入力、センサー、プッシュボタン、温度プローブ、モーションディテクターとして構成可能な2つのアナログ/デジタル入力を備えています。KNX Secureに対応しています。

    付属品:温度プローブ、モーションセンサー。

    Zennioは、国際規格に基づいたカラーリファレンスを使用し、幅広い装飾環境に適した様々な仕上げを提供しています。

    仕様
    • Technical specifications

      Touch areas1, 2, 4, 6 or 8, with RGB backlight
      Front materialPolycarbonate (PC)
      CustomizationVia Touch-My Design web app
      ThermostatYes
      Temperature sensorYes, range -30 to 90°C, accuracy ±0.5°C
      Inputs2 analog/digital
      Proximity sensorYes
      Acoustic feedbackYes
      Dimensions82.5 x 82.5 x 37.1 mm
      Weight0.095 kg
      KNX supply29 VDC SELV
      InstallationPortrait or landscape flush mount, standard European, Italian, Australian and American back box
      Operating temperature0 to 55°C
      ProtectionIP20
      KNX SecureYes
      Accessories includedZACHOLD3
      FrameSold separately

    技術仕様
    • Unique reftecla-rgb
    • コレクションセットTouchscreens and switches
    • コレクションTouch panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)82.5
    • 幅(mm)82.5
    • 奥行き(mm)37.1
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
    • IFC分類スイッチング装置
    • Uniclass2015コードAc_85_65_26
    • Uniclass2015詳細Electrical switching
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 37 00
    • OmniClassタイトルElectrical Switches