製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
pass-and-seymour/products/5b1878d5-a7fb-43b7-9a61-287ce03b42e6
ホーム
カテゴリー
電気設備
スイッチングギア
Fed-Spec Grade USB Charger with Tamper-Resistant 20A Duplex Receptacles
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Pass & Seymour
フォロー
Fed-Spec Grade USB Charger with Tamper-Resistant 20A Duplex Receptacles
4.2
(5 レビュー)
Google翻訳”,
原文を見る
機能と利点
全体的な3.1AUSB充電機能:コンビネーションACデュプレックスレセプタクルには、USB2.0および3.0互換デバイスで動作する2つの5ボルトDCUSBポートが含まれています。
15および20A、125Vで利用可能なACレセプタクル。
ACレセプタクルは標準で不正開封防止機能を備えています。特許取得済みのシャッターシステムにより、異物の不適切な挿入を防ぎます。
利用可能な複数の色のオプション。
背面および側面のワイヤ端子は、#14 AWG-#10AWGより線および単線銅線に対応します。
ステンレス鋼の自動接地クリップは、確実な接地を保証します。
特許の対象については、www.legrand.us/patentsを参照してください。
仕様
一般的な情報
色:緑
利用可能な色:黒、茶色、灰色、アイボリー、ライトアーモンド、ニッケル、赤、白
タイプ:改ざん防止
スタイル:デコレータ
代理店/サードパーティ情報の一覧表示
CSAリスト情報:C22.2 No. 42、C22.2 No. 223
CSA標準:はい
cULus:はい
連邦仕様:はい
連邦仕様番号:WC596
ULリスト番号:テスト要件UL 498、UL1310に準拠
UL規格:はい
寸法
深さ(米国):1.392 "
高さ(米国):3.28 "
幅(米国):1.693 "
技術的な案内
アンペア:15A
フラマビリティ定格:UL94 V2(デバイスカバー用)5V(デバイス本体およびフレーム用)
材質:ポリカーボネート面;ナイロンボディ
NEMA構成番号:5-15R
動作温度摂氏:最大連続+ 60°C、最小-40°C(影響なし)
ボルト:125V
原産国
原産国:中国
www.legrand.ca/passandseymour
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
sg-usb2
コレクションセット
Switches and Receptacles
コレクション
Electrical Receptacles
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2015-03-02
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.legrand.ca/search.aspx?q=Fed-Spec%20Grade%20USB
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
電気設備 - スイッチングギア
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Cummins
Automatic Transfer Switches
4.1
(
7
)
ダウンロード
ABB
ReliaGear LV SG Switchgear
ダウンロード
Cummins
OTEC Transfer Switches
4.1
(
9
)
ダウンロード
Cooper Lighting Solutions
Greengate Momentary Toggle Switch - GMT/GMTL-N
ダウンロード
Pass & Seymour
Heavy-Duty Decorator Spec Grade Receptacles, Back & Side Wire, 15-20A, 125V
4.0
(
7
)
ダウンロード
ABB
MNS Rear, Low Voltage Switchgear - ACB Sections incoming / outgoing
ダウンロード