製品の公開
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)
    Zentia

    Fission FT Black - Zentia Ceiling Tile (finely fissured surface)

    Google翻訳”,

    Fission FT Black の黒く塗装された細かく亀裂のある表面は優れた吸音性をもたらし、Gridline 24 ブラック グリッドと組み合わせることで、黒い天井システムを必要とする映画館やその他のエリアにソリューションを提供します。

    仕様
    • Colour: Black

      Standard suspension system: Gridline 24

      Acoustic performance: aw 0.60(H) & Dnfw 36dB

      Humidity Resistance: 95%

      Euro Class Fire Reaction: A2-s1, d0

      French VOC performance: A

      Recycled content: 51%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Edge detail: Board

      Module: 600x600

      Thickness Options (mm): 15

    技術仕様
    • Unique refFissionFTBlack
    • コレクションセットMineral Ceiling
    • コレクションEbro AB
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 副マテリアルメタル
    • 製造国イギリス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類天井
    • UNSPSC名称Suspended ceiling systems
    • UNSPSC30161604
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22_90
    • Uniclass2015詳細Unit/ modular suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCeilings
    • OmniClassNumber23-15 19 23 11
    • OmniClassタイトルSuspended Ceilings