製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
zeppelin/products/6303d130-51aa-49a7-aa93-4d9932e32258
ホーム
カテゴリー
建設
仮設現場設備・機器
Schutzwand - METON IV 12/80/40
利用できません: アメリカ合衆国
Zeppelin Rental GmbH
フォロー
Schutzwand - METON IV 12/80/40
Google翻訳”,
原文を見る
車両が道路から逸脱するのを防ぐための拘束システムとして、道路や高速道路に設置される一時的な保護装置。
ダウンロード
仕様
仕様
System:
METON IV 12/80/40
Maße L x B x H (mm):
6000 x 400 x 820
Material:
Stahl, feuerverzinkt / Beton
Gewicht (kg):
1100.0
Test gemäß EN1317 (verankert)
Fahrzeugtyp
PKW
LKW
Prüfung
TB11
TB42
Aufhaltestufe
H1
H1
Wirkungsbereich
0,80 m (0,40 m)
1,10 m (0,70 m)
Wirkungsbereichsklasse
W2 = 0,80 m
W4 = 1,30 m
Mindestaufstelllänge
150 m
150 m
Anprallheftigkeitsstufe
B
Planungsrelevante Breite
0,20 m
0,20 m
Baubreite
0,40 m
0,40 m
技術仕様
技術仕様
Unique ref
meton-iv-12-80-40
コレクションセット
Barriers
コレクション
Temporary safety barriers
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2024-06-06
エディション
1
高さ(Mm)
820
幅(mm)
6000
奥行き(mm)
400
関連
関連
主なマテリアル
コンクリート
副マテリアル
スチール
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
1100
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 仮設現場設備・機器
IFC分類
オブジェクト
Uniclass2015コード
Pr_25_71_57_18
Uniclass2015詳細
Concrete safety barrier panels
OmniClassNumber
23-39 11 11 11
OmniClassタイトル
Safety Barriers
対応地域
ヨーロッパ
ドイツ
類似製品
MASTERTEC
STOPPER maxi 22 | 21.5-23 mm | with Cone
ダウンロード
MASTERTEC
FIX EFP formwork aid
ダウンロード
MASTERTEC
STOPPER | Sealing Cone
ダウンロード
MASTERTEC
MASTER EdgeBar (MEB) Ø10/100 mm
ダウンロード
MASTERTEC
STOPPER SCREW | covered
ダウンロード
MASTERTEC
LinkForm Stopend Panel
ダウンロード