製品の公開
Bob - Pendant fixture
ZERO

Bob - Pendant fixture

Google翻訳”,
有名な家具ブランドのBlåStationと共同で、ZeroはBobソファシステムに、背もたれに固定された状態で輪郭を新しい高さにする器具を提供しました。ゼロはまた、自立型のフロアランプバージョンと同じ好感の持てる丸いキャラクターのペンダントを提供しています。凸型グレアシールドの背後にある調光可能なLEDは、親密で遮蔽された照明を提供します。標準の黒または白で利用できます。 LED 10W/3000K。
仕様
  • Finish Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005. Other colours on requewst. Matt acrylic diffuser. Including mains dimmable LED module or with built in DALI driver. LED info System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 838LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Installation Suspended from ceiling 2,5 m cable. Including cable-cup. Connection Terminalblock 3x4 mm2. When DALI 5x4mm2. Design Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2019.
技術仕様
  • Unique refBob_pend
  • コレクションセットBob
  • コレクションPendants
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2019-11-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)195
  • 幅(mm)260
  • 奥行き(mm)260
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_86
  • Uniclass2015詳細Suspended luminaires

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
5つ星のうち4.5 4.5 (60)