製品の公開
Hoop Drop - Pendant fixture
Hoop Drop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop Drop - Pendant fixture

    Google翻訳”,

    塗装された金属。白RAL 9010、黒RAL 9005、青RAL 5002または

    オレンジ RAL 2004。マット オパール ガラスのディフューザー。その他の色はリクエストに応じて対応します。

    LED情報

    LED - システム電力 18W。照明器具光束 1715LM。CCT 3000K。

    SDCM 3. CRI >80。

    インストール

    8423、8425、8427 - 白く塗装された天井ボックス付き。ワイヤーペンダント。

    8424、8426、8428 - 天井フック。ワイヤーペンダント。天井カップを含む。

    繋がり

    8423、8425、8427 - スナップイン端子台 5x4mm2。

    8424、8426、8428 - 端子台 3x2.5mm2。

    デザイン

    スモール - フロント 2018。ラージ & ドロップ - フロント 2023。

    仕様
    • Painted metal. White RAL 9010, black RAL 9005 or blue RAL 5002 or

      orange RAL 2004. Diffuser in matt opal glass. Other colours on request.

      LED info

      LED - System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI >80.

      Installation

      8423, 8425, 8427 - With white painted ceiling box. Wire pendant.

      8424, 8426, 8428 - In ceiling-hook. Wire pendant. Including ceiling cup.

      Connection

      8423, 8425, 8427 - Snap-in terminal block 5x4mm2.

      8424, 8426, 8428 - Terminal block 3x2,5mm2.

      Design

      Small - Front 2018. Large & Drop - Front 2023.

    技術仕様
    • Unique refhoop-drop
    • コレクションセットHoop
    • コレクションPendant
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)948
    • 幅(mm)654
    • 奥行き(mm)654
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (61)
    5つ星のうち4.3 4.3 (9)