製品の公開
Allright Coastline
ZERO

Allright Coastline

Google翻訳”,
海岸線の設置に可能な壁備品
仕様
  • Finish: Shade in galvanized metal. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: On wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. 7417-terminal block 5x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Design: Per Sundstedt
技術仕様
  • Unique refAllright_coastline
  • コレクションセットAllright
  • コレクションOutdoor
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2019-10-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)66
  • 幅(mm)268
  • 奥行き(mm)125
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)1.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
  • Uniclass2015詳細Surface luminaires

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア 北米