製品の公開
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    Google翻訳”,
    配置が簡単で、道道、小道、ファサード、屋根の下の領域を照らすように設計された彫刻的な備品のファミリー。きちんとしたスケールと適度なプレゼンテーションは、昔の道標に触発され、Pathfinderは方向性を作成し、非常に効果的な方法で場所を定義します。ボラードには、さまざまな組み合わせと方向に1つまたは複数のヘッドがあります。 IP65。
    仕様
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. Symmetrical or asymmetrical. Possible to produce in different heights on request, lowest possible height above ground is 600 mm with one luminaire head. It´s possible to mount up to 3 extra luminaire heads. LED info System power 10W. Luminaire luminous flux 430LM, 480LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L70 B10 50.000h. Installation In buried foundation D 76 mm or with ground plate for surface mounting. Connection Terminal block 2x4 x16mm2 . Design Kauppi & Kauppi 2019.
    技術仕様
    • Unique refBollard_single
    • コレクションセットPathfinder
    • コレクションBollard
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-11-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)175
    • 奥行き(mm)88
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)6.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_80_77_48_02
    • Uniclass2015詳細Aluminium lighting bollards

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米