製品の公開
Mist
ZERO

Mist

Google翻訳”,
天井固定具
仕様
  • Finish: White painted metal. Inner shade in opal acrylic and outer shade in diffused glass. Inner shade available in all opalwhite or with yellow or pink stain. Other colours on request. LED info: System power see above. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2017
技術仕様
  • Unique refMist_wall_ceiling
  • コレクションセットMist
  • コレクションCeiling/wall
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2019-11-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)3.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア 北米