製品の公開
N151 Effluent Pump with 20′ Cord
Zoeller Company

N151 Effluent Pump with 20′ Cord

Google翻訳”,

当社のモデル N151 非自動排水ポンプは、浄化槽排水アプリケーションで不要な水を除去するように設計されています。高圧または高流量アプリケーションに最適です。プロ仕様の 1/3 HP モデル 151 は、その信頼性で知られています。N151 は、操作にピギーバック フロート スイッチまたはコントロール パネルを必要とする非自動ポンプです。どちらのオプションでも、現場でポンプのオン/オフ ポイントを設定できます。これは、深い排水ピットまたはポンプ タンクがあるアプリケーションに最適です。

モデル 151 のモーター ハウジングとポンプ ハウジングは、それぞれ鋳鉄で作られています。耐腐食性エンジニアリング プラスチック製の渦流インペラは表面が滑らかで、水と固形物がポンプを自由に通過できます。ポンプの識別タグ、ハンドル、ハードウェアは、耐腐食性のステンレス鋼で作られています。この細部への配慮により、モデル 151 は最も要求の厳しい用途にも耐えることができます。

すべてのポンプは水中に沈められ、公表されている性能曲線に従ってテストされ、お客様の期待に応え、箱から出してすぐに安心してご使用いただけます。

仕様
    • Oil filled for optimal heat dissipation: This design minimizes concerns about the pump overheating or breaking down due to extreme heat generation during extended-use applications.
    • Nonautomatic pump (Piggyback variable level float switch available separately)
    • Non-clogging, engineered thermoplastic vortex impeller design. The vortex impeller allows free passage of solids to prevent clogging.
    • For strength and durability, this pump includes a corrosion-resistant, powder-coated epoxy finish, cast iron construction, and stainless steel lifting handle and bolts.
    • Stainless steel screws, handle and hardware to prevent rust and corrosion over the life of the pump
    • 100% factory tested: Our factory-tested effluent pumps ensure reliable performance in challenging applications with fewer concerns about mechanical failures
    • 3-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
技術仕様
  • Unique ref151-series
  • コレクションセットPumps
  • コレクションSeptic Effluent Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24
  • Uniclass2015詳細Drainage pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps