製品の公開
Check, Ball and Plug Valves
Zoeller Company

Check, Ball and Plug Valves

Google翻訳”,

機能と利点

1-1/4″ – 3″ NPT鋳鉄チェックバルブ:

  • 垂直または水平設置
  • フルフロー設計 – 制限なし
  • 水の逆流を止めます
  • ネオプレンポリエステル強化フラッパー:鋳鉄と非腐食性金属の裏板とステンレス鋼の留め具を備えた滑らかなエッジデザイン
  • 定格圧力50 PSI(水頭115フィート[35メートル])、温度130° F(54° C)
  • ステンレスボルト
  • 洗面器カバーの下に設置可能

1-1/4″ – 3″ PVCボールバルブ:

  • 150 PSI定格
  • 汎用ボールバルブ
  • さまざまな用途に最適

1-1/4″、2″真鍮/青銅チェックバルブ:

  • 200 PSI WOG定格
  • 金属対金属シール
  • 垂直または水平設置
  • 水の逆流を止めます
  • 洗面器カバーの下に設置可能

1-1/4″、2″真鍮ボールバルブ:

  • 600 PSI WOG定格
  • フルポート
  • 1/4回転操作

2インチ~8インチフランジチェックバルブ

  • 頑丈なダクタイル鋳鉄構造
  • 衝撃を与えずに閉じるための角度付きシール
  • 詰まりにくいデザイン
  • 強化ディスク
  • 防滴シート
  • 最大250 PSIGまで定格
  • 水平と垂直の両方で使用できるように設計
  • オプションの逆流アクチュエータと機械式インジケータ

2インチ~8インチ鋳鉄プラグバルブねじ接続:2インチおよび3インチフランジ接続:2-1/2インチ、3インチ、4インチ、6インチ、8インチ

  • 固形物を含む流れを処理するように設計
  • 鋳鉄ハウジング定格圧力175psi
  • 99%純ニッケル溶接シート
  • 1/4回転ブナプラグ
  • 上部と下部のボールベアリング
  • ハンドレバー付き

下水空気逃し弁

  • システムの動作中に蓄積した空気を排出することでパイプラインの効率を維持し、保護を提供するように設計されています。
  • 鋳鉄製ハウジング
  • ステンレススチールトリム
  • ステンレス製フロート
  • 150 psi定格
仕様
  • 1-1/4″ – 3″NPT Cast Iron Check Valve
    1-1/4″ – 3″PVC Ball Valve
    1-1/4″ & 2″Bronze Check Valve
    1-1/4″ & 2″Bronze Ball Check Valve
    2″ – 8″Cast Iron Flanged Check Valve
    2″ – 8″Cast Iron Flanged and Threaded Plug Valve
    2″ & 3″NPT Cast Iron Plug Valve
技術仕様
  • Unique refcheck-ball-and-plug-valves
  • コレクションセットBasin and Accessories
  • コレクションCheck, Ball and Plug Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC010917
  • ETIM 名Plug valve
  • Uniclass2015コードPr_65_54_33_11
  • Uniclass2015詳細Cast iron plug valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 62
  • MasterFormat 2014 タイトルPlug Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 39
  • OmniClassタイトルPlug Valves