製品の公開
6150 Series Effluent or Dewatering Submersible Pumps
Zoeller Company

6150 Series Effluent or Dewatering Submersible Pumps

Google翻訳”,

アプリケーション- 商業ビル

0.5 HP 排水または脱水用水中ポンプ、1.5インチ NPT 垂直排出

機能と利点

アプリケーション

  • 雨水除去
  • エレベーターサンプ

ポンプ:

  • 排出口: 1-1/2″ NPT
  • Viton Oリングシールとカバーガスケット
  • シリコンカーバイド/カーボンシャフトシール
  • 構造 - 耐腐食性粉体塗装エポキシ仕上げ
  • ステンレス製のネジ、ボルト、ハンドル
  • インペラー – エンジニアリング熱可塑性樹脂
  • オプション:
    • 追加のコード長さ
  • モーター:
  • オイル充填、密閉、自動リセット、熱過負荷保護(1 PH)
  • モーターシャフト – AISI 1215鋼
  • メカニカルシャフトシール シリコンカーバイド/カーボン
  • 下部ボールベアリング
  • 20フィートの頑丈なネオプレンコード(プラグ付き)
仕様
  • Voltage Ability115 & 230
    Phase1
    Hz60
    Discharge Size1.5″
    Solids Handling3/4″
    HP1/2
    RPM3450
    SealsSilicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerEngineered Plastic Vortex
技術仕様
  • Unique ref6150-series-effluent-or-dewatering-submersible-pumps
  • コレクションセットPumps
  • コレクションCommercial Duty
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24
  • Uniclass2015詳細Drainage pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps