製品の公開
6180 Series Effluent or Dewatering Submersible Pumps
Zoeller Company

6180 Series Effluent or Dewatering Submersible Pumps

Google翻訳”,

アプリケーション- 商業ビル

0.5または1 HPの排水または脱水用水中ポンプ、1.5インチ、2インチ、または3インチNPT垂直排出

機能と利点

  • 耐久性のあるエポキシコーティングされた鋳鉄構造
  • モーター:1相または3相、オイル充填、密閉型、自動リセット、熱過負荷保護(1相)
  • ベアリング - 上部および下部のボールベアリング
  • ステンレス鋼モーターシャフト
  • デュアルメカニカルシャフトシール(上部カーボン/セラミック、下部シリコンカーバイド/カーボン)。オプションのシール材質もご用意しております。
  • Viton Oリングシールとカバーガスケット
  • インペラ – 目詰まりしない鋳鉄製の渦流設計で、3/4インチ(19 mm)の球状固形物を通過させます。
  • UL規格準拠、長さ25フィート(8メートル)、3線式ネオプレンコードとプラグ。長さ35フィート~50フィート(11~15メートル)のロングコードもご用意しております。
  • 目詰まりするスクリーンはありません
  • ステンレス製のネジ、ボルト、ハンドル
  • 1-1/2″ NPT排出口、2″または3″フランジ付き
  • 耐腐食性、粉体塗装エポキシ仕上げ
  • シール不良の早期警告に湿度センサーを利用可能(オプション)
  • 100%コンピューターテスト済み
仕様
  • Voltage Ability200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size1.5″ Standard, 2″ & 3″ Optional
    Solids Handling3/4″
    HP1/2 & 1
    RPM3450
    SealsUpper – Carbon Ceramic
    Lower – Silicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerCast Iron Vortex
技術仕様
  • Unique ref6180-series-effluent-or-dewatering-submersible-pumps
  • コレクションセットPumps
  • コレクションCommercial Duty
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24
  • Uniclass2015詳細Drainage pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps