製品の公開
7008, 7010 Grinder Pumps
Zoeller Company

7008, 7010 Grinder Pumps

Google翻訳”,

機能と利点

アプリケーション

  • 衛生下水
  • 住宅開発
  • 圧力下水道

仕様

ポンプ:

  • 非自動または内蔵オン/オフスイッチ付き自動
  • cCSAusに登録
  • 排出口: 1-1/4” NPT 垂直または水平
  • メカニカルシール - ブナNエラストマーを使用したシリコンカーバイド/カーボン
  • 取り付け金具と持ち上げハンドル – 304ステンレス鋼
  • スクエアリングシール – バイトン
  • インペラ – ガラス繊維強化プラスチック製で、ステンレススチール製のインサートと上部ポンプアウトベーンを備えています。
  • 耐腐食性エポキシコーティング仕上げ
  • 440Cステンレス鋼Tri- slice®カッターとプレートはロックウェルC55-60に硬化されています
  • 特許 8,562,287
  • オプション:
    • 延長コードの長さ
    • シリコンカーバイド/シリコンカーバイドシール
    • トリムインペラ(ブロンズのみ)
    • プレパッケージシステム
    • 鉄道システム

モーター:

  • 始動回路を内蔵したコンデンサ始動/運転モーター
  • 1相 – 積分熱過負荷
  • ステンレス製モーターシャフト
  • ステーター - クラスB絶縁およびリード線、Nema B設計
  • ハウジング - 鋳鉄製、オイル充填、冷却フィンで保護
  • 上部および下部ボールベアリング - デュアル高炭素クロム鋼
  • 電源ケーブルの長さ – 標準 20 フィート (6 m)

寸法:

  • 高さ: 18-5/8インチ (47.3 cm)
  • メジャー幅: 11-5/8インチ (29.5 cm)
  • 重量: 88ポンド (40 Kg)
仕様
  • Voltage Ability115 / 200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size1.25″
    Solids HandlingGrinder, Slurry
    HP1.0 & 2.0
    RPM3450
    SealsSilicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerEngineered Plastic Vortex
技術仕様
  • Unique ref7008-7009-7010-grinder-pumps
  • コレクションセットPumps
  • コレクションGrinder Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類作動装置
  • Uniclass2015コードPr_65_53_24
  • Uniclass2015詳細Drainage pumps
  • MasterFormat 2014 コード23 21 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHydronic Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps