製品の公開
QE_GX-FSWT Female Sweat Adapter
Zurn

QE_GX-FSWT Female Sweat Adapter

Google翻訳”,

Zurn PEX® XL-低鉛真鍮 F1960 拡張PEX x メス型はんだ付けアダプター QE GXは、飲料水用途でZurn非バリアPEXチューブと組み合わせて使用​​します。逆浸透システムや、局所的に腐食性の高い水質が知られている場所では使用しないでください。EcoBrass®、C69300製。これらの継手は、Zurn PEX®チューブおよびZurn PEX補強リングと組み合わせたシステムとして、73°Fで160 PSI、180°Fで100 PSI、200°Fで80 PSIの耐圧性能を備えています。これらの継手は、以下の規格に準拠していることが第三者機関によって認証されています:NSF/ANSI規格61、NSF/ANSI規格372(低鉛)、ASTM F1960、CSA B137.5

コンプライアンス:

  • CSA B137.5
  • cUPC登録済み
  • NPCCリスト

特徴:

  • 低鉛基準準拠
  • 取り付けが簡単
  • 飲料水用途
  • エコブラス製継手
  • Zurn非バリアPEXチューブと併用してください。
仕様
  • keywords: F1960 expansion PEX × female sweat adapter, EcoBrass body, low‑lead compliant, potable‑water safe, corrosion‑resistant, secure PEX‑to‑copper transition, easy installation, QE750GX, QE755GX, QE770GX, QE775GX, QE778GX, QE800GX
技術仕様
  • Unique refQE_GX-FSWT
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

対応地域

北米