製品の公開
QEC_GX Expansion XL Brass Couplings
Zurn

QEC_GX Expansion XL Brass Couplings

Google翻訳”,

Zurn PEX® XL-低鉛真鍮 F1960 伸縮式PEXカップリング

QEC_GXは、飲料水用途においてZurn Non-Barrier PEXチューブと組み合わせて使用​​されます。逆浸透システムや、局所的に腐食性の高い水質が知られている場所では使用しないでください。EcoBrass®、C69300製です。これらの継手は、Zurn PEX®チューブおよびZurn PEX補強リングと組み合わせたシステムとして、73°Fで160 PSI、180°Fで100 PSI、200°Fで80 PSIの耐圧性能を有します。これらの継手は、以下の規格に適合していることが第三者機関によって認証されています:NSF/ANSI規格61、NSF/ANSI規格372(低鉛)、ASTM F1960、CSA B137.5

コンプライアンス:

  • CSA B137.5
  • cUPC登録済み
  • NPCCリスト

特徴:

  • 低鉛基準準拠
  • 飲料水用途
  • 取り付けが簡単
  • エコブラス製継手
  • Zurn非バリアPEXチューブと併用してください。
仕様
  • keywords: Low‑lead EcoBrass expansion coupling for Zurn non‑barrier PEX; NSF 61/372 certified, high‑temperature/pressure rated, reliable F1960 expansion joint for potable water plumbing,QEC22GX, QEC32GX, QEC33GX,QEC43GX, QEC44GX, QEC54GX, QEC55GX, QEC64GX, QEC65GX, QEC66GX, QEC74GX, QEC75GX, QEC76GX, QEC77GX, QEC85GX, QEC86GX, QEC87GX, QEC88GX, LF4543850, LF4545050, LF4545075, LF4547575, LF4547510, LF4541010

技術仕様
  • Unique refQEC_GX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水