製品の公開
QEDE_BFGX Expansion XL Brass PEX x FPT Drop Ear Elbow
Zurn

QEDE_BFGX Expansion XL Brass PEX x FPT Drop Ear Elbow

Google翻訳”,

Zurn PEX® XL-低鉛真鍮 F1960 拡張 PEX x FPT ドロップイヤーエルボ QEDE__BFGX は、飲料水用途で Zurn 非バリア PEX チューブと組み合わせて使用​​します。逆浸透システムや、局所的に腐食性の高い水質が知られている場所では使用しないでください。EcoBrass®、C69300 製。これらの継手は、Zurn PEX® チューブおよび Zurn PEX 補強リングと組み合わせたシステムとして、73°F で 160 PSI、180°F で 100 PSI、200°F で 80 PSI の耐圧性能を備えています。これらの継手は、以下の規格に準拠していることが第三者機関によって認証されています: NSF/ANSI 規格 61、NSF/ANSI 規格 372 (低鉛)、ASTM F1960、CSA B137.5

コンプライアンス:

  • CSA B137.5
  • cUPC登録済み
  • NPCCリスト

特徴:

  • 低鉛基準適合
  • 取り付けが簡単
  • 飲料水用途
  • エコブラス製金具
  • Zurn非バリアPEXチューブと併用してください。
仕様
  • keywords:  Expansion PEX × FPT brass drop‑ear elbow with mounting ears; EcoBrass, NSF 61/372 compliant, secure threaded fixture connection for potable water installations, QEDE33BFGX, QEDE44BFGX, LF4235050, LF4237575

技術仕様
  • Unique refQEDE_BFGX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水