製品の公開
QEE_GX Expansion XL Brass Elbows
Zurn

QEE_GX Expansion XL Brass Elbows

Google翻訳”,

Zurn PEX® XL-低鉛真鍮製 F1960 拡張PEXエルボ

QEE__GXは、飲料水用途においてZurn Non-Barrier PEXチューブと組み合わせて使用​​されます。逆浸透システムや、局所的に腐食性の高い水質が知られている場所では使用しないでください。EcoBrass®、C69300製です。これらの継手は、Zurn PEX®チューブおよびZurn PEX補強リングと組み合わせたシステムとして、73°Fで160 PSI、180°Fで100 PSI、200°Fで80 PSIの耐圧性能を有します。これらの継手は、以下の規格に適合していることが第三者機関によって認証されています:NSF/ANSI規格61、NSF/ANSI規格372(低鉛)、ASTM F1960、CSA B137.5

コンプライアンス:

  • CSA B137.5
  • cUPC登録済み
  • NPCCリスト

特徴:

  • 低鉛基準準拠
  • 取り付けが簡単
  • 飲料水用途
  • エコブラス製継手
  • Zurn非バリアPEXチューブと併用してください。
    仕様
    • keywords: Expansion‑type EcoBrass 90° elbow for PEX routing, NSF 61/372 certified, high‑pressure rated, ideal for durable, leak‑resistant potable water bends in tight installation spaces, QEE33GS, QEE43GX, QEE44GX, QEE55GX, QEE66GX, QEE77GX, QEE88GX, LF4710750, LF4711000

    技術仕様
    • Unique refQEE_GX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水