製品の公開
QEPT_X CR POLYMER F1960 EXPANSION PEX TEE
Zurn

QEPT_X CR POLYMER F1960 EXPANSION PEX TEE

Google翻訳”,

Zurn PEX® CRポリマーF1960拡張PEX T継手。QEPT_Xは、飲料水用途においてZurn非バリアPEXチューブと組み合わせて使用​​されます。PPSU成形されたこれらの継手は、Zurn PEX®チューブおよびZurn PEX補強リングと組み合わせたシステムとして、73°Fで160 PSI、180°Fで100 PSI、200°Fで80 PSIの耐圧性能を有します。これらの継手は、以下の規格に適合していることが第三者機関によって認証されています:NSF/ANSI規格14、NSF/ANSI規格61、NSF/ANSI規格372(低鉛)、ASTM F1960、CSA B137.5

コンプライアンス:

  • CSA B137.5
  • cUPC登録済み
  • NPCCリスト

特徴

  • 耐久性のあるポリマー素材は、腐食や化学薬品/塩素に対する耐性を備えており、過酷な水環境に最適です。
  • 取り付けが簡単
  • 飲料水用途
  • Zurn非バリアPEXチューブと併用してください。

仕様
  • keywords: Poly F1960 expansion PEX tee, lightweight and corrosion‑proof, NSF certified, used for branching potable water PEX lines in residential and commercial distribution layouts, QEPT333X, QEPT334X, QEPT433X, QEPT434X, QEPT443X, QEPT444X, QEPT445X, QEPT544X, QEPT545X, QEPT553X, QEPT554X, QEPT555X, QEPT654X, QEPT655X, QEPT663X, QEPT664X, QEPT665X, QEPT666X, QEPT754X, QEPT766x, QEPT755X, QEPT757X, QEPT764X, QEPT765X, QEPT773X, QEPT774X, QEPT775X, QEPT776X, QEPT777X, QEPT874X, QEPT875X, QEPT876X, QEPT877X, QEPT878X, QEPT883X, QEPT884X, QEPT885X, QEP886X, QEPT887X, QEPT888X, Q4755050,Q4755575, Q4757555, Q4757550, Q4757575, Q4757710, Q4751775, Q4751751, Q4751150, Q4751175, Q4751010
技術仕様
  • Unique refQEPT_X
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル ポリマー
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

対応地域

北米