製品の公開
QET_GX Expansion XL Brass Tees
Zurn

QET_GX Expansion XL Brass Tees

Google翻訳”,

Zurn PEX® XL-低鉛真鍮 F1960 拡張PEX T継手。QET GXは、飲料水用途においてZurn非バリアPEXチューブと組み合わせて使用​​されます。逆浸透システムや、局所的に腐食性の高い水質が知られている場所では使用しないでください。EcoBrass®、C69300製。これらの継手は、Zurn PEX®チューブおよびZurn PEX補強リングと組み合わせたシステムとして、73°Fで160 PSI、180°Fで100 PSI、200°Fで80 PSIの耐圧性能を有します。これらの継手は、以下の規格に準拠していることが第三者機関によって認証されています:NSF/ANSI規格61、NSF/ANSI規格372(低鉛)、ASTM F1960、CSA B137.5

コンプライアンス:

  • CSA B137.5
  • cUPC登録済み
  • NPCCリスト

特徴

  • 低鉛基準準拠
  • 取り付けが簡単
  • 飲料水用途
  • エコブラス製継手
  • Zurn非バリアPEXチューブと併用してください。

仕様
  • keywords: F1960 expansion XL brass tee, EcoBrass low‑lead alloy, corrosion‑resistant, potable‑water compliant, durable multi‑branch PEX fitting, ideal for residential plumbing layouts,QET33GX, QET334GX, QET433GX, QET434GX, QET443GX, QET444GX, QET445GX, QET544GX, QET545GX, QET553GX, QET554GX, QET555GX, QET654GX, QET655GX, QET663GX, QET664GX, QET665GX, QET666GX, QET754GX, QET755GX, QET757GX, QET764GX, QET765GX, QET766GX, QET773GX, QET774GX, QET 775GX, QET776GX, QET777GX, QET874GX, QET875GX, QET876GX, QET877GX, QET878GX, QET883GX, QET884GX, QET885GX, QET886GX, QET887GX, QET888GX
技術仕様
  • Unique refQET_GX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

対応地域

北米