製品の公開
QEUFC_GX XL Brass Expansion Female Threaded Adapter
Zurn

QEUFC_GX XL Brass Expansion Female Threaded Adapter

Google翻訳”,
Zurn PEX® XL-低鉛真鍮 F1960 拡張 PEX x メスねじアダプター QEUFC GX は、飲料水用途で Zurn 非バリア PEX チューブと組み合わせて使用​​します。逆浸透システムや、局所的に腐食性の高い水質が知られている場所では使用しないでください。EcoBrass®、C69300 製。これらの継手は、Zurn PEX® チューブおよび Zurn PEX 補強リングと組み合わせたシステムとして、73°F で 160 PSI、180°F で 100 PSI、200°F で 80 PSI の圧力定格となっています。これらの継手は、次の規格に準拠していることが第三者機関によって認証されています: NSF/ANSI 規格 61、NSF/ANSI 規格 372 (低鉛)、ASTM F1960、CSA B137.5準拠: ******CSA B137.5**cUPC 登録**NPCC 登録特徴**低鉛準拠**取り付けが簡単**飲料水用途**エコブラス継手**Zurn 非バリア Pex チューブで使用****Zurn PEX® XL-低鉛真鍮 F1960 拡張 PEX x メスねじアダプター QEUFC GX は、飲料水用途で Zurn 非バリア Pex チューブで使用されます。逆浸透システムや、局所的に腐食性の高い水質が知られている場所では使用しないでください。EcoBrass®、C69300 で製造されています。これらの継手は、Zurn PEX®チューブとZurn PEX補強リングとの組み合わせシステムとして、73°Fで160 PSI、180°Fで100 PSI、200°Fで80 PSIの耐圧性能を有しています。これらの継手は、以下の規格に適合していることが第三者機関によって認証されています:NSF/ANSI規格61、NSF/ANSI規格372(低鉛)、ASTM F1960、CSA B137.5
仕様
  • keywords: F1960 expansion PEX × female threaded adapter, EcoBrass construction, corrosion‑resistant, potable‑water certified, secure PEX‑to‑threaded metal pipe transition,QEUFC33GX, QEUFC34GX, QEUFC44GX, QEUFC45GX, QEUFC55GX, QEUFC66GX, QEUFC77GX, QEUFC88GX
技術仕様
  • Unique refQEUFC_GX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

対応地域

北米