製品の公開
QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee
    Zurn

    QPM43_3_4_5 QickSert Polymer Multi-Port Tee

    Google翻訳”,

    (1)3/4インチ圧着入口×(5)1/2インチ圧着出口のQickSertマルチポートT字継手は、施工業者に省力化と柔軟性を提供し、商業施設や住宅プロジェクトに最適です。ポリマー構造により、腐食、化学薬品、塩素から保護し、同じ主配管から複数の器具に水を供給します。耐熱性・耐圧性に優れた素材を使用しているため、PEXシステムと組み合わせることで、過酷な水環境にも対応できます。

    コンプライアンス:

    • ロサンゼルス市承認済み
    • マサチューセッツ州MA承認済み
    • CSA B137.5
    • cUPC登録済み
    • NPCCリスト

    特徴

    • マルチポートT字管は、同じ主電源ラインから複数の照明器具に給電できます。
    • 高温および凍結に強い材料は、PEXシステムにおける温水および冷水用途の両方に対応します。
    • 耐久性のあるポリマー素材は、腐食や化学薬品/塩素に対する耐性を備えており、過酷な水環境に最適です。
    • 華氏200度で最大80PSIの耐圧性能を備え、商業用途の高い要求に対応します。
    • NSF 61認証取得済み
    • ANSI認証済み
    • 建物の寿命まで続くことが証明された25年間の限定保証
    仕様
    • keywords: QickPort manifold system accessory, durable polysulfone construction, supports organized PEX distribution, potable‑water compatible, optimized for residential plumbing layouts
    技術仕様
    • Unique refQPM43_3_4_5
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-16
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

    対応地域

    北米