製品の公開
QPM53_3_4_5 Crimp QickSert Polymer Multi-Port Tee
Zurn

QPM53_3_4_5 Crimp QickSert Polymer Multi-Port Tee

Google翻訳”,

1インチのバーブ式入口/出口1個と1/2インチのバーブ式クイックサートマルチポートT字継手3個を備えたこの継手は、施工業者の作業時間と柔軟性を向上させ、商業施設や住宅プロジェクトに最適です。ポリマー製の構造により、腐食、化学薬品、塩素から保護され、同じ主配管から複数の器具に水を供給できます。耐熱性・耐圧性に優れた素材を使用しているため、PEXシステムと組み合わせることで、過酷な水環境にも対応できます。

コンプライアンス:

  • ロサンゼルス市承認済み
  • マサチューセッツ州MA承認済み
  • CSA B137.5
  • cUPC登録済み
  • NPCCリスト

特徴

  • マルチポートT字管は、同じ主電源ラインから複数の照明器具に給電できます。
  • 高温および凍結に強い材料は、PEXシステムにおける温水および冷水用途の両方に対応します。
  • 耐久性のあるポリマー素材は、腐食や化学薬品/塩素に対する耐性を備えており、過酷な水環境に最適です。
  • 華氏200度で最大80PSIの耐圧性能を備え、商業用途の高い要求に対応します。
  • NSF 61認証取得済み
  • ANSI認証済み
  • 建物の寿命まで続くことが証明された25年間の限定保証


仕様
  • keywords: QickPort manifold system accessory, durable polysulfone construction, supports organized PEX distribution, potable‑water compatible, optimized for residential plumbing layouts
技術仕様
  • Unique refQPM53_3_4_5
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

対応地域

北米