製品の公開
Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763
Zurn

Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763

Google翻訳”,

ZURN ZS1763 タイプ304(CF8)ステンレス鋼製ボディと、1/8インチ(3mm)のバーが3/8インチ(10mm)間隔で配置されたステンレス鋼製3分割グリル。グリルの一部には持ち上げ穴があります。

特徴:

  • 耐腐食性
  • 耐酸性コーティングオプションあり
  • ネジ式コンセントとハブレスコンセントのオプションをご用意しています。
仕様
  • keywords: Cast Stainless Steel,Drainage,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Kettle Drain,Industrial Stainless Steel Drainage,67172, Z-1763, ZS1763,1763,763

技術仕様
  • Unique refZ1763
  • コレクションセットDeck Waste Water Drains
  • コレクションFloor Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-22
  • エディション1
  • 高さ(inch)10
  • 幅(inch)37.57
  • 奥行き(inch)22.88
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.16
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Area Drains
  • OmniClassNumber23-31 27 00
  • OmniClassタイトルFloor Drains
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米
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
類似製品

5つ星のうち4.6 4.6 (27)
5つ星のうち4.5 4.5 (29)