製品の公開
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate
    Zurn

    Z415-BZ1-DP Floor and Shower Drain with EZ1 Technology and Deck Plate

    Google翻訳”,

    Zurn Z415-BZ1-DP 床およびシャワー排水口、デュラコーティング鋳鉄製本体、底部排水口、ステンレス製デッキプレート、および上部アセンブリ。EZ1 排水シリーズは、製品の設置を簡素化するように設計されており、コンクリートシールドにより最大 1-1/4 インチ [32] の垂直方向のポスト ポア調整が可能、傾斜補正用の事前パッケージ化されたシム、およびコンクリート打設中の保護のためのラフイン カバー付きの一体型自己完結型「タイプ B」軽荷重ストレーナーで構成されています。

    コンプライアンス

    • ASME A112.6.3

    特徴

    • 打設後の調整や傾斜補助器具パッケージを含む統合エンジニアリング
    • 完成品として出荷されます
    • 排水管設置1件あたり14分以上時間を節約できます
    • 鋳鉄製またはプラスチック製をご用意しています。
    • 過酷な建設環境にも耐えられるよう設​​計されており、耐荷重は3,000ポンドです。
    • 保護用グリルステッカーが標準装備されています
    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    技術仕様
    • Unique refZ415-BZ1-DP
    • コレクションセットFloor Drains
    • コレクションFinish Floor Drains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-11
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水

    類似製品