製品の公開
Z460B Shallow Body Floor Drain with Side Outlet and "Type B" Strainer
Zurn

Z460B Shallow Body Floor Drain with Side Outlet and "Type B" Strainer

Google翻訳”,

ZURN ZN460B 浅型床・シャワー排水口。デュラコーティングされた鋳鉄製本体、側面排水口、浸透スロット、および「TYPE B」研磨ニッケルブロンズ製軽負荷ストレーナー用の一体型ねじ込み接続部を備えています。

特徴:

  • 浅型ボディ、一体型90°出口
  • Z400シリーズの天板に対応しています。
  • ねじ込み式本体、オプションのクランプカラー付き
  • タイプB 研磨ニッケルブロンズ製軽負荷ストレーナー
仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refZ460B
  • コレクションセットWaste Water Drains
  • コレクションFloor Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.63
  • 幅(inch)6.75
  • 奥行き(inch)6.75
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水