製品の公開
Z897-24 Catch Basin
Zurn

Z897-24 Catch Basin

Google翻訳”,

Zurn Z897-24 集水桝は、幅 26 インチ [661 mm]、長さ 24-1/8 インチ [613 mm]、深さ 24-3/4 インチ [631 mm] とする。本体は、ASTM A-240 (タイプ 304) に準拠した 12 ゲージの加工ステンレス鋼製とする。集水桝の重量は、1 直線フィートあたり 20 ポンド (29.7 kg/m) 未満とする。フレームに固定される標準の RFS グレートが付属する。Zurn 22-1/4 インチ [565 mm] 幅のステンレス鋼強化スロット付きグレートは、ASTM 仕様 A351、グレード CF8 (タイプ 304) に準拠し、加工グレートは DIN EN1433 上部荷重分類のクラス B に格付けされている。公称長さ24インチ(608mm)、幅3/8インチ(10mm)のスロット、ベアリング深さ1-1/2インチ(38mm)で供給されます。グレーチングの開口面積は1平方フィートあたり64平方インチ(1355cm²/m)です。排水槽は米国で製造されます。

特徴:

  • 労働力を最大75%削減
  • 304型ステンレス鋼
  • 米国で設定可能
仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refZ897-24
  • コレクションセットLinear Trench Drain Systems
  • コレクションCatch Basin, Stainless Steel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-25
  • エディション1
  • 高さ(inch)24.75
  • 幅(inch)26
  • 奥行き(inch)24.12
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • Uniclass2015コードPr_65_52_24_24
  • Uniclass2015詳細Drainage channels with gratings
  • MasterFormat 2014 コード33 44 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルCatchbasins
  • OmniClassNumber23-11 21 21 13
  • OmniClassタイトルCatch Basins
  • UniFormatIIコードD2040
  • UniFormatIIタイトルRain Water Drainage

対応地域

北米