製品の公開
Z898 Trench Drain System
Zurn

Z898 Trench Drain System

Google翻訳”,

Zurn Z898 幅 18 インチ、1 フィートあたり 1/8 インチの傾斜を備えた事前に傾斜したトレンチ排水システム。 #12 ゲージ タイプ 304 ステンレス鋼排水路、ボルト締めフランジ接続、ゴム製フランジ ガスケット、型押しステンレス鋼格子付き。米国構成可能。

  • 労力を最大 75% 節約-
  • ボルト締め、ガスケット式の機械的接続
  • タイプ 304 ステンレス鋼
  • 1.04% ビルトイン スロープ
仕様
  • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z898 18" Wide Pre-Sloped Trench Drainage System with 1/8’ per foot slope. #12 Gage Type 304 Stainless Steel drain channel with bolted flanged connection complete with rubber flange gasket, and stamped stainless steel grate.

    Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refZ898
  • コレクションセットLinear Trench Drain Systems
  • コレクションFood Processing, Stainless Steel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-09
  • エディション1
  • 奥行き(inch)60
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードSs_50_30_08
  • Uniclass2015詳細Below ground gravity drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.19
  • MasterFormat 2014 タイトルFacility Trench Drains
  • OmniClassNumber23-39 29 13 19
  • OmniClassタイトルSurface Water Drainage Systems
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米
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
5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.5 4.5 (29)
5つ星のうち4.6 4.6 (8)