製品の公開
ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System
Zurn

ZN1209 Siphon Jet No-Hub Narrow Wall System

Google翻訳”,

ZURN ZN1209-N()4 狭壁垂直オフセットサイフォンジェット水洗トイレ「リジッドシステム」、4インチ [102mm] サイズのハブレス接続と 2インチ [51mm] ベント付き、デュラコーティング鋳鉄製メインフィッティング、フィッティングにしっかりと固定された分離可能なフェイスプレート、ユニバーサル床置きサポート、一体型テストキャップ付き耐腐食性調整可能ABSカップリング、固定ボルト、トリム、スタッドプロテクター、リアアンカータイダウン、接着式「ネオシール」ガスケット付き。

特徴:

  • 調節可能な縦型トイレ用キャリア
  • 標準300ポンド
  • 狭壁用キャリアシステム(8インチ未満)
  • ハブ不要の接続
技術仕様
  • Unique refZN1209
  • コレクションセットSanitary Components
  • コレクションCarrier Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-23
  • エディション1
  • 高さ(inch)24
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルABS樹脂
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
  • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNumber23-31 19 19
  • OmniClassタイトルWater Closets 
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米
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
5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.5 4.5 (31)