製品の公開
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier
    Zurn

    ZPWC1 Zurn POD PRO Stud Supported Water Closet Carrier

    Google翻訳”,

    ZPWC1 ZURN POD PRO スタッドマウント水平または垂直サイフォンジェット水洗トイレキャリアシステムには、高性能水路と 4 インチ [102 mm] ハブなし接続が付属しています。システムには、壁取り付けと床取り付けの両方の背面アウトレット器具用に設計されたスタッドマウントユニバーサルフェースプレートが含まれています。アセンブリには、器具ボルト、トリム、接着された「Neo-Seal」ガスケット、および流速とラインキャリーを向上させるように設計された 1/2 インチ [13 mm] ~ 1-1/4 インチ [32 mm] 仕上げ壁厚用の ABS 調整可能 3 インチ [76 mm] 径カップリングも標準装備されています。ZPWC1 システムは、ZPWC1 取り付け手順に従って 18 ゲージ 3-5/8 インチスチールスタッドに組み立てられた場合、ASME A112.6.2-2017 に準拠した 500 ポンド [227 kg] の静荷重定格まで負荷テストされ評価されています。

    コンプライアンス:

    ADA準拠、マサチ​​ューセッツ州承認、ASME、UPC、IPC

    特徴:

    • 壁のスタッドに取り付けることで床の突起をなくし、500ポンドの耐荷重を維持します。
    • コンパクトなデザインでスペースを節約し、最も狭いチェイスを提供します
    • 現場で壁の後ろから取り付けることができるため、輸送中の損傷のリスクがなくなります。
    • ユニバーサルフェースプレートは壁取り付けまたは床取り付けの背面コンセント器具に対応します
    • 調整可能な直径3インチのカップリングは、さまざまな壁の厚さに対応します。
    • フレーム固定キャリアのASME A112.6.2-2017規格に準拠するように設計
    • NIOSH の 50 ポンド推奨による 1 人持ち上げ
    • リアアンカーが不要

    利用可能な追加モデル:

    POD PRO | PODPRO | ZPWC1 | ZPWC1-FMBO | ZPWC1-NL4 | ZPWC1-NR4 | ZPWC1-NL4/NR4 | ZPWC1-NV4 | ZPWC1-CI3 | ZPWC1-CI4 | ZPWC1-PV3 | ZPWC1-PV4 | ZPWC1-CI3/CI4/PV3/PV4 | スタッド対応

    キーワード: プロスタッド、プロキャリア、トイレキャリア、モジュラー構造、PVC アダプター、壁掛けトイレキャリア、背中合わせのトイレキャリア、椅子キャリアトイレ、商業用壁掛けトイレキャリア、垂直トイレキャリア

    技術仕様
    • Unique refZPWC1
    • コレクションセットCarriers & Fixture Supports
    • コレクションWater Closet & Toilet Carriers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-26
    • エディション4
    • 高さ(inch)18
    • 幅(inch)18
    • 奥行き(inch)5
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 副マテリアルABS樹脂
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)37
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011338
    • ETIM 名Accessories for double wall/built-in element sanitary
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
    • MasterFormat 2014 コード22 42 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 19
    • OmniClassタイトルWater Closets 

    対応地域

    北米