製品の公開
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
Z100F FloForce® High Performance Roof Drain
    Zurn

    Z100F FloForce® High Performance Roof Drain

    5つ星のうち4.24.2(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    Z100F FloForce® 高効率流量の屋根排水口。屋根構造から水を排出するために設計された屋根排水口は、滑らかな漏斗状の内面を採用し、出口接続部へのシームレスな移行を実現し、内部の障害物を排除しています。デュラコーティングされた鋳鉄製の本体、複合膜フラッシングクランプ/砂利ガード、低シルエットのポリドームを備えています。フラッシングクランプ/砂利ガードは、排水口へのゴミの侵入を防ぎながら、水がゼロ水頭レベルで即座に通過できるようにします。ポリドームは、有効開口面積を最大化し、効率的な流れを促進するように設計されています。

    コンプライアンス:

    ロサンゼルス市承認、マサチューセッツ州承認、ASME A112.6.4/CSA B79.4、cUPC認証、IPC、NPCC

    特徴:

    • 放物線状のデザインにより層流が生まれ、低い水頭で屋根から水を排出することで、より安全な環境を実現します。
    • 流量性能の向上により、より効率的なシステムが実現します。
    • 独自のドームと砂利ガード設計により、開口部が広がり、排水を最大限に高めながら、ゴミの侵入を抑制します。
    • 細身の体とラダーパターンは、障害物を排除し、速度を落とす。
    • 部分的に凹んだ設置深さ、彫刻的な滝のような形状、円形にカットされたエッジ、そして流路の外側に移動されたボスを備えた最適化されたボディ
    • 涙滴型の砂利ガード - 滑らかなV字型の切り込みにより、従来のデザインに比べて開口部の数が3倍以上になりました。
    • ドーム高さ1インチあたりの開口面積が大きく、水平リブが互い違いに配置されているため、孤立した流れの制限が軽減されます。
    仕様
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

      Keywords: FloForce®, Z100F, roof drain, zurn roof drains, roof drain vent, roof drain pipe, roof water drain, commercial roof drains, retrofit roof drains, pvc roof drain, zurn overflow roof drain, roof drain, sump receiver, roof sump receiver, zurn roof sump receiver, roof drain underdeck clamp, roof drainage, roof drainage system, z100f, drain gravel guard, zurn z100 roof drain, zurn roof drain, storm drainage system, storm water drainage system, rainwater drainage system, storm drain blockers, storm water drain filters, storm drain sewer, storm drain, storm drain sewer, storm drainage, lean construction, lean building construction, seamless transition

      Additional Models Available: Z100F-89

    技術仕様
    • Unique refzurn-z100F
    • コレクションセットRoof Drains
    • コレクションPrimary Roof Drains
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-21
    • エディション2
    • 高さ(inch)11
    • 幅(inch)17
    • 奥行き(inch)17
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)31
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類廃棄物ターミナル
    • ETIM コードEG015130
    • ETIM 名Drains
    • Uniclass2015コードSs_30_75
    • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
    • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
    • OmniClassNumber23-13 41 39
    • OmniClassタイトルRoof Drains

    対応地域

    北米
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (26)
    5つ星のうち4.5 4.5 (29)