製品の公開
Z107 20" Wide Deck Flange
Zurn

Z107 20" Wide Deck Flange

Google翻訳”,

ZURN Z107 20インチ [508mm] 径ワイドデッキフランジ屋根排水口。デュラコーティング鋳鉄製本体、メンブレンフラッシングクランプ/グラベルガード一体型、低シルエットポリドーム付き。

特徴:

  • 20インチ幅フランジ屋根排水口
  • 締め付けカラーとローシルエットのポリドーム
  • 液体塗布膜を用いた用途に使用されます
仕様
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

技術仕様
  • Unique refzurn-z107
  • コレクションセットRoof Drains
  • コレクションPrimary Roof Drains
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-19
  • エディション1
  • 高さ(inch)9.94
  • 幅(inch)20
  • 奥行き(inch)20
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルポリプロピレン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)39
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードSs_30_75
  • Uniclass2015詳細Roof, floor and paving drainage systems
  • MasterFormat 2014 コード22 14 26.13
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Drains
  • OmniClassNumber23-13 41 39
  • OmniClassタイトルRoof Drains